arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZIJ 25-3 Ilustração semelhante

SZIJ 25-3

Castanhas duras para I.D. Fixação

N.º de identificação 179120

SZIJ 25-3, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para I.D. Fixação
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 58.0
Comprimento L [mm] 76.5
Profundidade de aperto T [mm] 25.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 30.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 2.4