arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZIJ 25-4 類似のイラスト

SZIJ 25-4

ハード クロージョー 内径クランピング

Ident.-Nr. 179121

Begrenzt verfügbar
SZIJ 25-4, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 16 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 16.0
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 58.0
長さ L [mm] 70.5
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 30.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 2.2