arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SZAU-M 400/4 Abbildung ähnlich

SZAU-M 400/4

Universal-Krallenbacken

N.º de identificação 1457627

SZAU-M 400/4, Universal-Krallenbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Modul 2
  • Nutbreite: 25.5 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Universal-Krallenbacken
Verzahnung Modul 2
Nutbreite N [mm] 25.5
Breite B [mm] 60.0
Höhe H [mm] 75.0
Länge L [mm] 114.5
Einspanntiefe T [mm] 33.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 60.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 8.16