arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Universal claw jaws

Universal claw jaws

Universal claw jaws
The universal claw jaw made of case-hardened 16MnCr5 steel is as versatile as a stepped jaw, and also transmits high torques similar to a claw jaw. Flexibilityis given due to I.D., O.D., and bar clamping and ensures optimized set-up times and set-up costs.
The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For universal claw jaws SZAU/4 and SZAU-M/4, 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Serraggio adatto alla forma dei pezzi in lavorazione
    La trasmissione di coppie elevate assicura un taglio economico del metallo con alte velocità di taglio e alte prestazioni di taglio
  • Aumenta la flessibilità
    Un set di morsetti universali può essere utilizzato per il serraggio esterno, interno e di barre
  • Costi di set-up ridotti
    La versatilità delle griffe di serraggio riduce i tempi di configurazione e pertanto i costi di configurazione, in particolare con dimensioni di lotti piccoli e vari.
  • Maggiore efficienza economica
    Grazie all'uso di morsetti universali, si possono coprire fino a 5 posizioni di serraggio con un set di morsetti.