ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°
Placas de torno acionadas com furo de passagem
N.º de identificação 852107
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 72 kN
- Máx. força de atuação: 30 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 16 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 72.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 30.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.072 |
| Peso [kg] | 16.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, rainures en T avec vis, mandrins vises de fixation et manuel d'utilisation