ROTA NCE 315-106 A8-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 808042
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 106 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.8 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 40.6 kg
Información técnica
| Spindeltyp | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 155.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 58.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.8 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.465 |
| Eigenmasse [kg] | 40.6 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung