arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 800621

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 66 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.4 mm
  • Passo dos dentes: 4.712 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Força de fixação máx.: 82 kN
  • Máx. força de atuação: 46 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 25 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5400.0
Força de fixação máx. [kN] 82.0
Máx. força de atuação [kN] 46.0
Curso/castanha [mm] 7.4
Passo dos dentes [mm] 4.712
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Momento de inércia [kgm²] 0.16
Peso [kg] 25.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa e manual de operação