ROTA-S flex 700
Mandrin manuel à 3 mors et poids optimisé
ID 814820
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à poids optimisé, à commande manuelle
- Système à changement rapide de mors
- Mandrin de tour: ROTA-S plus 2.0 315
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 9.7 mm
- Force de serrage max.: 180 kN
- Couple de rotation max.: 220 Nm
- Vitesse de rotation max.: 800 1/min
- Couple max. de la table rotative: 2000 Nm
- Poids: 170 kg
Détails techniques
| Denture | Denture oblique |
|---|---|
| Mandrin de tour | ROTA-S plus 2.0 315 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 220.0 |
| Course/mors [mm] | 9.7 |
| Couple max. de la table rotative [Nm] | 2000.0 |
| Poids [kg] | 170.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws