arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819012

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-3 Nr. 4
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 重量: 18.4 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 4
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4800.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. torque [Nm] 120.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Tooth pitch [mm] 4.8
Height H with flange [mm] 93.3
Weight [kg] 18.4

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual