ROTA-S plus 630-252 C15-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 814262
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 252 mm
- Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 15
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 15 mm
- Paso del dentado: 8.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
- Par de giro máx.: 350 Nm
- Revoluciones máx.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Información técnica
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 350.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 15.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 256.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual