arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS WALTER Ø20x70 Illustration similar

WZS WALTER Ø20x70

Hydraulic expansion toolholder with compression actuation

ID 206646

WZS WALTER Ø20x70, Tool grinding toolholder
  • WZS WALTER
  • Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
  • Clamping diameter D1: 20 mm
  • Projecting length L1: 70 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
技术 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
系列 WZS WALTER
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 49.5
D6 [mm] 28.0
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 44.0
L5 [mm] 57.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
G M12x1
重量 [kg] 1.8
电动刀具刃磨刀柄的驱动适配器可作为附件 (ID 206640) 提供。

型号
液压刀柄 Ø 70 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。