arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 600

NSL3 600

Estações de fixação

N.º de identificação 1323574

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 6 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
Dados técnicos:
  • Dimensões: 599 x 399 x 60 mm
  • Força de tração: 48 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 54.4 kg
Comprimento [mm] 599.0
Largura [mm] 399.0
Força de tração [kN] 48.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Peso [kg] 54.4

Escopo de fornecimento
Estação de fixação, bocal de vedação, tampa de proteção contra poeira, parafusos com olhal, manual de operação; sem pino de fixação, sem grampos cilíndricos