MFRS-A1-050 800 x 600
Uchwyty magnetyczne z technologią pola kwadratowego
N.º de identificação 423422
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2025-10-24
- Zastąpiony przez: 1594956
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Typ magnesu: ALNiCO + Neodym
- Z opatentowanym wskaźnikiem stanu na uchwycie magnetycznym do wyświetlania stanu mocowania (czerwony/zielony)
- Bez cyklu o niskim namagnesowaniu szczątkowym
- Wymiary: 800 x 600 x 66 mm
- Wielkość bieguna: 50 x 50 mm
- Liczba biegunów: 80 (gwint bieguna M8)
- Maks. siła trzymająca na biegun: 3.93 kN
- Maks. całkowita siła trzymająca: 314 kN
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 220 kg
- Szybkie połączenie z pokrywą
- Pozycja szybkiego połączenia: A (pozycja standardowa)
- Liczba kanałów: 1
- Złącze: 4-PIN
- Złącze elektryczne: 400 V / 460 V
- Stopień ochrony: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 314.0 |
| Liczba biegunów | 80.0 |
| Złącze | 4-PIN |
| Liczba kanałów | 1.0 |
| Napięcie sieciowe | 400 V / 460 V |
| Min. grubość detalu [mm] | 8.0 |
| Masa [kg] | 220.0 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych