arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EZU 30-EC-N-B Illustration similar

EZU 30-EC-N-B

Centric Grippers

ID 1581974

Délai de livraison sur demande
Centric Grippers EZU, Size: 30, electrical, Communication interface: EtherCAT

  • Stroke per jaw: 30 mm
  • Min. gripping force: 175 N
  • Max. gripping force: 350 N
  • Power supply: 24 V
  • Max. ambient temperature: 55 °C
Stroke per jaw [mm] 30.0
Min. gripping force [N] 175.0
Max. gripping force [N] 350.0
Max. permissible finger length [mm] 80.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.4
Repeat accuracy (gripping) [mm] 0.02
Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] 0.05
Repeat accuracy (positioning, bi-directional) [mm] 0.15
Closing time [s] 0.6
Opening time [s] 0.6
Max. speed (positioning) [mm/s] 40.0
Max. acceleration [mm/s²] 150.0
Weight [kg] 2.25
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class, electronics 67
IP protection class guide/base jaws 40
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Nominal voltage [V] 24.0
Communication interface EtherCAT
BasicGrip nominal current consumption [A] 0.14
BasicGrip max. current consumption [A] 0.67
Logic nominal current consumption [A] 0.16
Logic max. current consumption [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
Max. axial force Fz max. [N] 800.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real por mordaza durante 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo en condiciones constantes.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la distribución de la posición real por mordaza base durante 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde ambas direcciones en condiciones constantes.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Tiempos de cierre y apertura (posicionamiento)
Los tiempos de apertura y cierre son solo los tiempos de desplazamiento de los dedos a máx. velocidad y máx. aceleración considerando las masas máximas permitidas por dedo y teniendo en cuenta el 50 % de la carrera disponible por mordaza en la versión básica.

Velocidad máx. (posicionamiento) y aceleración máx.
es la velocidad y la aceleración que actúan sobre cada mordaza.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero, protegido contra la corrosión

Garantía
24 meses o 5 millones de ciclos BasicGrip / 3 millones de ciclos StrongGrip (un ciclo consta de un proceso de agarre completo: "Abrir pinza" y "Cerrar pinza")

Material suministrado
Pinza que incluye información de seguridad y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Las instrucciones y el software específicos del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals y schunk.com/downloads-software.