arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSW-B-AGE-XYZ 120 Ilustração semelhante

GSW-B-AGE-XYZ 120

Interface de eixo para garras

N.º de identificação 308435

Interface de eixo para garras GSW-B-AGE, Tamanho: 120, pneumática, hidráulica

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
  • Diâmetro da haste: 20 mm
Peso [kg] 1.1
RPM máx. permitida [1/min] 20.0
Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] 4.0
Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] 8.0
Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] 40.0
Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 20.0
Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 50.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Compensação XY [mm] 1.5
Compensação Z [mm] 2.7
Deflexão angular [°] 5.5
Deflexão rotatória [°] 3.5
Torque de compensação rotativa [Nm] 0.2
Diâmetro D [mm] 90.0
Altura Z [mm] 132.1
Momento Mx máx. [Nm] 20.0
Momento My máx. [Nm] 25.0
Momento Mz máx. [Nm] 10.0
Força Fz máx. [N] 500.0
Os valores referem-se apenas ao adaptador GSW-B-AGE com unidade de compensação.
A garra apropriada deve ser pedida separadamente.
Consulte as páginas a seguir para valores específicos da garra.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
refere-se à combinação de um GSW-B com uma garra de nome correspondente e representa a força de preensão mínima suficiente.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Horários de fechamento e abertura
os tempos indicados dependem do caudal e da pressão do meio de accionamento e das resistências eléctricas daí resultantes.

Princípio de funcionamento
Distribuidor de pressão e cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço enegrecido

Material da interface do fuso
Liga de alumínio

Atuação
hidraulicamente com líquido de refrigeração da máquina (filtrado, tamanho máximo de partícula de 30 µm) ou pneumaticamente com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Parafusos de fixação, elementos de centralização, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online). A garra não está incluída e deve ser encomendada separadamente na versão desejada.