arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ORG 85 Ilustração semelhante

ORG 85

Garra O-Ring

N.º de identificação 304120

Garra O-Ring ORG, Tamanho: 85, pneumático

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Número de dedos 6.0
Castanhas triplas A: princípio de funcionamento dupla ação
Castanhas triplas A: curso por dedo [mm] 21.0
Castanhas triplas A: força de fechamento [N] 45.0
Castanhas triplas A: força de abertura [N] 55.0
Castanhas triplas A: curso de retração [mm] 5.0
Castanhas triplas A: força de retração [N] 20.0
Castanhas triplas A: volume do cilindro por curso duplo [cm³] 11.0
Castanhas triplas A: volume do cilindro por curso duplo [cm³] 6.0
Castanhas triplas B: princípio de funcionamento atuação de mão única
Castanhas triplas B: golpe por dedo [mm] 15.0
Castanhas triplas B: força de abertura [N] 125.0
Castanhas triplas B: consumo de fluido por curso de abertura [cm³] 9.0
Tempo de fechamento [s] 0.1
Tempo de abertura [s] 0.12
Peso [kg] 1.35
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 80.0
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Diâmetro D [mm] 85.0
Altura Z [mm] 98.0
Momento Mx máx. [Nm] 10.0
Momento My máx. [Nm] 8.0
Momento Mz máx. [Nm] 6.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 40.0
O princípio de montagem dos O-rings depende da forma (O-ring, anel quadrado etc.), dureza Shore, diâmetro interno e resistência do cabo, bem como a profundidade de instalação. Em geral, O-rings de Ø 5 mm a Ø 160 mm podem ser montados para montagem externa, e para montagem interna são usados O-rings de Ø 20 mm a Ø 120 mm. As garras triplas A e B podem ser ajustadas em relação ao seu curso de abertura - a posição fechada permanece inalterada.
Entre em contato com a SCHUNK para garantir a compatibilidade final da instalação.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
2 つの独立したトリプルフィンガーの組み合わせにより、取り付ける O リングの形が変わります。

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
位置決めスリーブ、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)