arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PFH 300 Similar a la imagen

PFH 300

Pinza de carrera larga

N.º de identificação 302010

Pinza de carrera larga PFH, Tamaño: 300, neumática

  • Carrera por mordaza: 300 mm
  • Fuerza de cierre: 2120 N
  • Fuerza de apertura: 2120 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 300.0
Forza in chiusura [N] 2120.0
Forza in apertura [N] 2120.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 2292.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 2292.0
Peso [kg] 33.6
Peso del pezzo raccomandato [kg] 14.7
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 3010.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 1.25
Tempo di apertura [s] 1.25
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 900.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 10.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Lunghezza X [mm] 860.0
Larghezza Y [mm] 182.0
Altezza Z [mm] 125.0
Coppia Mx max [Nm] 250.0
Coppia My max. [Nm] 1100.0
Coppia Mz max [Nm] 1000.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 5000.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

파지력 유지
압력 유지 밸브 SDV-P로 가능