arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PLG 30-XXX-2-OSY Ilustração semelhante

PLG 30-XXX-2-OSY

Garra de longo curso personalizada e configurável
Garra de longo curso personalizada e configurável PLG, Tamanho: 30, pneumático

  • Curso por castanha: 400 mm
  • Força de fechamento: 3000 N
  • Força de abertura: 3350 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Versão de dedo longo
Sincronização sem sincronização
Curso mín. por castanha [mm] 100.0
Curso máx. por castanha [mm] 400.0
Força de fechamento [N] 3000.0
Força de abertura [N] 3350.0
Peso* [kg] 38.29
Massa adicional por curso de 1 mm** [kg] 0.062
Peso recomendado da peça [kg] 15.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.8
Tempo de abertura [s] 1.0
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 800.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 20.0
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.03
Momento Mx máx. [Nm] 273.0
Momento My máx. [Nm] 945.0
Momento Mz máx. [Nm] 350.0
Fixação da posição da força de retenção *** [N] 3000.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 4000.0
Você encontrará dados técnicos complementares para todas as opções de combinação na folha de dados em PDF após sua configuração individual.
* relacionado à variante básica mostrada com curso de 100 mm por castanha sem opções adicionais
** referente à variante básica sem adicionais
referente à variante com fixação de posição

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento ou os tempos de reação do CLP não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Como acessar o configurador online
O configurador pode ser acessado pelo site da SCHUNK ou https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg disponível diretamente.

Fixação da posição da força de retenção
descreve a soma da força de fixação nas hastes dos dois elementos de fixação instalados.

Material da carcaça
Liga de alumínio

Material da castanha base
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Garantia
12 meses

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização para montagem do dedo, material de montagem para montagem de garras para variantes com AKO EN ISO..., instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação disponível online).