arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PSH 52-1 V Ilustração semelhante

PSH 52-1 V

Garra de longo curso

N.º de identificação 39302152

Garra de longo curso PSH, Tamanho: 52, pneumático, em uma versão para altas temperaturas

  • Curso por castanha: 64 mm
  • Força de fechamento: 1760 N
  • Força de abertura: 1760 N
  • Máx. temperatura ambiente: 130 °C
Curso por castanha [mm] 64.0
Força de fechamento [N] 1760.0
Força de abertura [N] 1760.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 1860.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 1860.0
Peso [kg] 8.05
Peso recomendado da peça [kg] 8.8
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 504.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.4
Tempo de abertura [s] 0.4
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 300.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 3.5
Classe de proteção IP 67
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Comprimento X [mm] 296.0
Largura Y [mm] 119.0
Altura Z [mm] 92.0
Momento Mx máx. [Nm] 30.0
Momento My máx. [Nm] 25.0
Momento Mz máx. [Nm] 30.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 700.0
Versão de alta temperatura sim
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira

Material da carcaça
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Material da castanha base
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível com válvula de retenção de pressão SDV-P