MES HSK-A 50 Ø22x60
Mandris de fresa de facear
ID 23000266
MES HSK-A 50 Ø22x60, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 50
- Diâmetro de fixação: 22 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M10
- Comprimento de projeção: 60 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 22 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta