arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-ML flex 2+2 800 M2

ROTA-ML flex 2+2 800 M2

Placa de compensação flexível de 4 castanhas

N.º de identificação 1446775

Placas de torno manuais padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2024-04-30
  • Substituído por: 1573345
Características do produto:
  • Placa de compensação de 4 castanhas de peso reduzido
  • Compensação cêntrica das castanhas opostas
  • Placa do console: Ranhura em estrela 22,5°
  • Interface de castanha: Módulo 2
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 17.8 mm
  • Curso de compensação por castanha: 10 mm
  • Força de fixação máx.: 180 kN
  • Máx. torque: 250 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 800 1/min
  • Peso: 395 kg
Observação:
  • Ao usar a fixação de 2 castanhas, uma tampa de bloqueio é adicionalmente necessária para bloquear um par de castanhas
Serration Modul 2
Max. rotational speed [1/min] 800.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 250.0
Stroke/jaw [mm] 17.8
Compensation stroke/jaw [mm] 10.0
Weight [kg] 395.0

Scope of delivery
Chuck, centering pin, T-nuts, ratchet wrenches with adapter, eye bolt, mounting screws, nut for T-slots, bore closing cover, operating manual; without top jaws, without fixed workpiece stops, without locking cover