KEH plus 04 460V/60Hz
Control unit
N.º de identificação 420662
Standard magnetic clamping technology
Product features:Technical data:
Product features:Technical data:
- Connection: 1x ILME
- Number of channels: 4
- Electrical connection: 460V/60Hz
- Weight: 10 kg
Detalhes técnicos
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Conexão | 1x ILME |
| Número de canais | 4.0 |
| Controle de mandril magnético | Até 4 |
| Voltagem da rede | 460V/60Hz |
| Peso [kg] | 10.0 |
Escopo de fornecimento
Unidade de comando com folha magnética na parte traseira, cabo de conexão 32A com plugue de conexão (5 metros), cabo de conexão para PLC easy (5 metros), manual de operação e declaração de conformidade CE; sem cabo de conexão, sem controle remoto manual e sem caixa e cabo PLC