arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25° Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

ID 207685

WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com chanfro de 25°
  • Diâmetro de fixação: 3 mm
  • Comprimento: 51 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Contorno WZS GZB-S 25°
Diâmetro de fixação D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D4 [mm] 16.0
L10 [mm] 10.0
Peso [kg] 0.1

Versão
Com chanfro de 25°

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta