PVB 32-23
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
N.º de identificação 422405
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle flexibles PVB 32
- Avec passage au centre et vis M6.
- Technologie: Pôle carré
- Course de compensation 4,5 mm.
- Dimensions: 31 x 29 x 23 mm
- Course de compliance: 4.5 mm
- Pour taille de pôle: 32 x 32 mm
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 31.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 29.0 |
| Hauteur [mm] | 23.0 |
| Hauteur minimale [mm] | 20.0 |
| Hauteur maximale [mm] | 24.5 |
| Course de compliance [mm] | 4.5 |