PVB 70-47
标准磁力夹持技术的附件
ID 422994
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- PVB 70 浮动导磁块
- 带通孔和 M10 螺钉。
- 技术: 方形磁极
- 补偿行程 7 mm。
- 尺寸: 75 x 70 x 47 mm
- 补偿行程: 7 mm
- 对于磁极尺寸: 70 x 70 mm
Détails techniques
| 长度 [mm] | 75.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 70.0 |
| 高度 [mm] | 47.0 |
| 最小高度 [mm] | 43.0 |
| 最大高度 [mm] | 50.0 |
| 补偿行程 [mm] | 7.0 |
标配范围
导磁块、紧固螺钉