SGVA-B 125-57-67
Morsetti prismatici
N.º de identificação 1395549
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia prismatica reversibile, mobile
- Due dimensioni di prisma
- Adatto per: KSC3 125
- Dimensioni: 125 x 57 x 67 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
- Peso: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 67.0 |
| Altezza [mm] | 57.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 3.2 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce