arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3 125-84.5-40

SGWB-G3 125-84.5-40

Wendebacken grip

N.º de identificação 1395496

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip
  • Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 84,5 x 40 mm
  • Spannstufe: 16 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 40.0
Höhe [mm] 84.5
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 2.2

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben