SLH 20-0140
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313624
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 20
- Länge: 140 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 140.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313624
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 140.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |