MFT-390-F-0-0
Polishing spindle
ID 322250
This product has been discontinued and is no longer available.
Polishing spindle MFT, Size: 390, pneumatic
- Forward sensor: yes
- Retract sensor: no
- Tachometer sensor: no
- Compensation Z: 15 mm
Technical details
| Vooruitsensor | ja |
|---|---|
| Intreksensor | geen |
| Toerentalsensor | geen |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 7.5 |
| Max. compensatiepad [mm] | 15.0 |
| Gewicht [kg] | 3.3 |
| Afstellingskracht bij 0,35 bar [N] | 14.0 |
| Afstellingskracht bij 4,1 bar [N] | 74.0 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 5600.0 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | < 75 |
| Snelheid onder belasting [1/min] | 2600.0 |
| Vermogen bij 2600 tpm [W] | 390.0 |
| Nominaal koppel [Nm] | 1.4 |
| Koppel bij stilstand [Nm] | 2.7 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Stationair luchtverbruik [l/s] | 9.0 |
| Klemdiameter | 3/8" |
| Diameter D [mm] | 94.9 |
| Hoogte Z [mm] | 202.7 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gedroogde, gefilterde en bij voorkeur geoliede perslucht
Garantie
24 maanden