Nous vous proposons des modules de préhension à rotation par défaut sous forme de modules de préhension angulaires rotatifs, concentriques, parallèles et compacts. Pour des processus de positionnement rapides des pièces de différents poids dans des espaces confinés. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux cas d'application, du chargement/déchargement des supports de pièces aux opérations d'insertion dans les processus d'assemblage, en passant par la saisie de produits finis dans des boîtes de protection. De plus, des modifications de design innovantes, telles que l'entraînement puissant du rotor, l'angle de rotation jusqu'à 180° et l'ajustement de la position finale et de l'amortissement sont combinées avec une technique de production de pointe pour conférer aux pinces robustesse et précision, faisant de ces pinces un investissement sûr avec une longue durée de vie.
Le maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale même en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture, et dans la version IS comme une force d'ouverture. De plus, le maintien de la force de préhension peut également être utilisé pour augmenter la force de préhension ou pour une préhension par simple effet.
La température ambiante décrit la température de l'air ou de l'environnement direct dans lequel une pince est utilisée (et non la température de la pièce à usiner, qui est normalement beaucoup plus élevée que la température ambiante). Nous proposons également des solutions spéciales pour les températures ambiantes supérieures à 130 °C. Nous serions heureux d’examiner votre cas d’utilisation en fonction de vos données de processus spécifiques.
est calculé pour une prise par friction avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 contre le glissement de la pièce à une accélération due à la gravité g. Dans le cas d'un prise de forme, des poids de pièce admissibles nettement plus élevés sont possibles.
Exemple : - Pour le poids de la pièce indiqué dans le catalogue, soit 5 kg Force de préhension de la pince : 1 000 N Coefficient de friction μ 0,1 ; coefficient de sécurité 2 ; g 9,81
Combinaison de rotation et de préhension compacte comprenant un entraînement rotatif puissant, un amortissement des fins de course et une pince de préhension parallèle à 2 doigts.