arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVP-L30-22 820x430 Illustration similar

PVP-L30-22 820x430

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1358597

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 18fach Polplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
  • Technologie: Parallelpol
  • Passend zu: MFPS-A1-L30 820 x 430
Technische Daten:
  • Abmessungen: 820 x 430 x 22 mm
  • Polteilung: 30 mm + 10 mm
  • Gewicht: 50 kg
Länge [mm] 820.0
Breite [mm] 430.0
Höhe [mm] 22.0
Gewicht [kg] 50.0

Lieferumfang
Polplatte, Befestigungsschrauben