AB 206 M6
Goupille de pièce
ID 122166
AB 206 M6, Goupille de pièce souple
- Hauteur H: 20 mm
- Taille de clé A/F: 10
- Filetage G: M6
- Matière: Stahl C45
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
| Altezza H [mm] | 20.0 |
|---|---|
| Chiave taglia A/F | 10.0 |
| Filetto G | M6 |
| Materiale | Stahl C45 |
| morbido | Sì |
| Unità di fornitura | 1 pezzo |