GBP 65-22-7.7
Mors rectifié
IDnr. 490566
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, rectifié
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 64 x 22 x 7,7 mm
- Poids: 0.07 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 7.7 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.07 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven