arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SW 630-1 Illustration similar

SW 630-1

Clamping inserts

ID 194123

SW 630-1, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 22 mm
  • Longueur L: 34.5 mm
  • Largeur B: 70 mm
  • Filetage G: M8
高度 H [mm] 22.0
长度 L [mm] 34.5
宽度 B [mm] 70.0
螺纹 G M8
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。