arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KTR 315 Illustration similaire

KTR 315

Ébauche de mors rapportés percée

ID 1446915

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: Tand en groef
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
Technische gegevens
  • Afmetingen: 148 x 160 x 52 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 9.1 kg
Largeur [mm] 160.0
Hauteur [mm] 52.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 315
Poids [kg] 9.1

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés