arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FTS 070-1200-28 Illustration similaire

FTS 070-1200-28

Capteur de force/couple

ID 1598247

Capteur de force/couple FTS, Taille: 070

  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 500 N
  • Plage de mesure Fz: ± 1200 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 28 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 28 Nm
  • Indice de protection IP: 67
Weight [kg] 0.36
IP protection class 67
Measuring range Fx, Fy [N] ± 500
Measuring range Fz [N] ± 1200
Measuring range Mx, My [Nm] ± 28
Measuring range Mz [Nm] ± 28
Resolution Fx, Fy [N] 0.025
Resolution Fz [N] 0.048
Resolution Mx, My [Nm] 0.00112
Resolution Mz [Nm] 8.4E-4
Relative display deviation in relation to the measuring range <1,0 %-fs
max. display deviation Fx, Fy [N] 5.0
max. display deviation Fz [N] 12.0
max. display deviation Mx, My, Mz [Nm] 0.28
max. sampling rate [Hz] 1000.0
Max. output rate (UDP) [Hz] 2000.0
Information on accessories In addition to the FTS sensor, a connection cable and interface box are required

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 1 % de la plage de mesures à 22 °C

Protection contre les éclaboussures d'eau
IP67 en standard

Corps
Aluminium et acier inoxydable

Garantie
24 mois