arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

ID 818322

標準空気式旋盤用パワーチャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 325 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z510
  • チャック側面: 325 mm (12.8")
  • マシン側面: 325 mm (12.8")
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 10 mm
  • 6 bar での最大把持力: 280 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 1000 1/min
  • 重量: 440 kg
スピンドルサイズ Z510
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1000.0
最大把持力 (6 bar 時) [kN] 280.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
ストローク / ジョー [mm] 10.0
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] 45.3
慣性モーメント [kgm²] 32.2
重量 [kg] 440.0

納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書;ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません