CELSIO CF SCAPTO C6 Ø10x120
Warmschrumpffutter
ID 1474557
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø10x120, Werkzeughalter
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 120 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 70 Nm
Détails techniques
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 95.5 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 1.32 |
| Cool Flow Variante | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich