arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-UR 200

BSWS-UR 200

Système à changement rapide de mors

ID 1451606

Système à changement rapide de mors BSWS-PGZN-plus, Taille: 200

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Poids [kg] 0.19
Nombre par ID 1.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 130.0
Couple de charge max. admissible [Nm] 510.0
Force Fx max. admissible [N] 6110.0
La planéité en hauteur du BSWS-B est de +/- 0,05 mm et la précision de remplacement d'un doigt de préhension avec BSWS-A est de +/-0,02 mm.

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Bloccaggio
Le superfici di bloccaggio devono restare prive di grasso e olio.

Materiale perno adattatore
Acciaio

Azionamento
Manualmente con chiave a brugola

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)