arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HUE PZN-plus 160 Illustration similaire

HUE PZN-plus 160

Capot de protection

ID 303484

Capot de protection, Compatible avec: PZN-plus 160
Material Thermoplast 99, PVC-P
Min. Umgebungstemperatur [°C] -30.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Eigenmasse [kg] 1.05
Greifer hängend, ohne Fugenabdichtung 60
Greifer stehend, ohne Fugenabdichtung 64
Greifer liegend, ohne Fugenabdichtung 60
Greiferlage frei mit umlaufender Fugenabdichtung 65
Von SCHUNK empfohlenes Dichtungsmaterial zur Fugenabdichtung und die Bezugsquelle:
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com