arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA GLN12T0150-LK-01000-A Illustration similaire

KA GLN12T0150-LK-01000-A

Câble

ID 310264

Câble d'alimentation en tension - compatible avec chaîne porte-câbles, Taille connecteur: M12T, Douille droite

  • Raccordement: M12 codé T
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 10 m
  • Courant max.: 12 A
Anschluss sensorseitig Buchse gerade
Gewinde sensorseitig M12 T-codiert
Anschlusswinkel sensorseitig [°] 0
Anschluss schaltschrankseitig offene Litzen
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] 0
Anzahl Adern 4.0
Aderquerschnitt [mm²] 1.5
Max. Strom je Ader [A] 12.0
Max. Strom [A] 12.0