KA WLN0804-LK-01000-A
Kabel
ID 307766
Anschlusskabel, Größe Steckanschluss: M8, Buchse abgewinkelt
- Anschluss: M8
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 10 m
- Max. Strom: 4 A
Détails techniques
| Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
|---|---|
| Gewinde sensorseitig | M8 |
| Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
| Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
| Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
| Anzahl Adern | 4.0 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0.34 |
| Max. Strom je Ader [A] | 4.0 |
| Max. Strom [A] | 4.0 |
| Version Winklig PNP | ja |