GFS 25-G
ID 355513
Détails techniques
| Tlumení koncové polohy | žádné |
|---|---|
| Třída ochrany IP | 54 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.25 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Délka X [mm] | 186.0 |
| Šířka Y [mm] | 50.0 |
| Výška Z [mm] | 164.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 55.0 |
| Max. síla Fy [N] | 1000.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Moment a síla mohou působit na pastorek zároveň.
Obecné pokyny k řadě
Protiložiska
Protiložiska nemají pohon ani tlumení
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Materiál těla
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
dvojčinný píst s ozubeným převodem
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání