GBG-VS 100-17-40
Backe grip
ID 430719
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe grip VS
- Schnittstelle 1: W-100-3
- Abmessungen: 100 x 17 x 40 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 40.0 |
| Höhe [mm] | 17.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben