KSH3 140-Z-PM
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1463183
Étau de serrage hydraulique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 140 x 140 x 77,7 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 30 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 70 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 9.1 kg
Détails techniques
Zdvih na čelist [mm] | 3.0 |
---|---|
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 30.0 |
Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
Vzdálenost H [mm] | 20.0 |
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 70.0 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 1.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 9.1 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).