arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZI 16-19

SZI 16-19

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 123191

SZI 16-19, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 17.0
B 너비 [mm] 40.0
높이 H [mm] 50.0
길이 L [mm] 67.7
클램핑 깊이 T [mm] 20.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 19.0
나사 M12
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.6