arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EWB-TSJ 400 Illustration similaire

EWB-TSJ 400

Mors de base

ID 160743

EWB-TSJ 400, Mors de base

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 24 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Outils :
  • Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Product group Base jaws
Mounting 1.5 mm x 60°
Serration Straight serration
Slot width N [mm] 24.0
Width B [mm] 62.0
Width B1 [mm] 50.0
Height H [mm] 78.0
Length L [mm] 148.0
Screws M20
m/set [kg] 11.0