GBKL 315
Mors de base
ID 159122
GBKL 315, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture droite
- Fixation: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 20 mm
- Largeur d'appui: 12 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Détails techniques
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Straight serration |
| Slot width N [mm] | 20.0 |
| Tab width S [mm] | 12.0 |
| Width B [mm] | 32.0 |
| Height H [mm] | 46.0 |
| Height H1 [mm] | 43.0 |
| Length L [mm] | 137.0 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M12 |
| m/set [kg] | 3.5 |