WEL S HSK-A 63 Ø12x100
WELDON Flächenspannfutter
ID 23005000
WEL S HSK-A 63 Ø12x100, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON Slim
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON Slim |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M10x1 |
| G1 | M6 |
| Gewicht [kg] | 1.055 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB und DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich