Denominación
优势 - 您将获益
- 优化干扰轮廓
与之前的液压刀柄相比,干涉轮廓减少 30-40 %,意味着砂轮和刀柄之间的干涉得到明显改善 - 极大的夹紧深度
使用柄部较长的特殊刀具时,夹持深度可以达到 95 mm。 - 高度灵活
使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径 - 在刀柄上测得的持续回转和重复精度 < 0.003 mm
由于刀刃切削均匀,故工艺稳定,表面质量和形状精度极佳 - 刀刃夹持精度始终不变
切削流更好,切削更均匀,极大地延长了刀具使用寿命,并且增加了切削速度和供给速率 - 高夹持力
这确保了即使在较短的夹持深度或砂轮和刀柄之间的高度干涉下也能安全夹持刀具 - 出色的减振性能
防止微小崩裂,获得最佳工件表面,保护机床主轴以及延长刀具使用寿命,均可实现成本降低 - 数秒内完成微米级精密换刀,无需外围设备
节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。 - 精确的轴向长度预调整
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm - 全面兼容性
可与 TENDO SVL 和 TRIBOS SVL 加长杆完美组合使用。